Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GZ12 |
GZ16 |
GZ20 |
GZ25 |
GZ30 |
GZ40 |
GZ50 |
GZ60 |
GZ80 |
GZ100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 175 | 120 | 60 | 15 | 6.0 | 361-5511 | 290 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 220 | 160 | 80 | 17.5 | 6.8 | 361-5529 | 480 | |
95.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 270 | 200 | 100 | 22 | 8.5 | 361-5545 | 970 | |
116.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 330 | 250 | 120 | 24.5 | 9.5 | 361-5561 | 1250 | |
146.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 390 | 300 | 140 | 28 | 11 | 361-5588 | 1850 | |
118.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 495 | 400 | 120 | 28 | 11 | 361-5600 | 2000 | |
127.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 500 | 120 | 28 | 11 | 361-5618 | 2200 | |
135.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 700 | 600 | 120 | 28 | 11 | 361-5626 | 2400 | |
162.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 900 | 800 | 120 | 28 | 11 | 361-5634 | 2790 | |
168.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1110 | 1000 | 120 | 28 | 11 | 361-5502 | 3190 |
Loading...
Features | The arm slides vertically, and the speed clamp provides instant fastening. For woodwork, furniture, sheet metal and DIY projects. | Material | Carbon tool steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles