"Mâchoire à cliquet" (à simple pression)

"Mâchoire à cliquet" (à simple pression)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • KLI-20
  • "Mâchoire à cliquet" (à simple pression)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLI-12
KLI-16
KLI-20
KLI-25
KLI-30
KLI-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

58.25 €

1 Disponible 6 jours 205120222-0750260

62.99 €

1 Disponible 6 jours 245160222-0768280

65.50 €

1 Disponible 7 jours 285200222-0776320

70.26 €

1 Disponible 6 jours 335250222-0784350

77.22 €

1 Disponible 6 jours 385300352-8430380

86.80 €

1 Disponible 6 jours 485400352-8448450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions A(mm) 20 Frame Dimensions B(mm) 5
Features The jaw is exceptionally lightweight because it is made of magnesium and the ratchet-type handle can be affixed with one touch. For woodworking, light industrial work, stone work and DIY projects. Material Cold Rolled Steel Material

Assistance technique