Mâchoire levier à simple effet de type GH (à simple effet)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH16
GH20
GH25
GH30
GH50
GH80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

121.23 €

1 Disponible 7 jours 2201608017.56.8361-5448640

141.36 €

1 Disponible 6 jours 270200100228.5361-54561100

162.19 €

1 Disponible 6 jours 33025012024.59.5361-54641440

195.53 €

1 Disponible 6 jours 3903001402811361-54722270

216.43 €

1 Disponible 6 jours 6005001202811361-54812610

251.39 €

1 6 jours 9008001202811361-54993580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Ratcheting lever clamp with excellent tightening force. Easily installed and dismounted by just one touch with excellent workability and wide applications. Suitable for light industry, heavy iron industry, stone industry. Material Carbon tool steel

Assistance technique