Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BS-2N |
BS-3N |
BS-4N |
BS-5N |
BS-6N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Maximum Tightening Force (kg) | Arm Length (mm) | Mounting Hole Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.17 € | 1 | 6 jours | 260 | 200 | 350 | 100 | 10.5 | 104-3137 | 1350 | ||
289.30 € | 1 | 6 jours | 260 | 200 | 550 | 120 | 13.0 | 104-3145 | 1550 | ||
323.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 270 | 200 | 750 | 120 | 16.5 | 104-3153 | 2650 | |
361.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 320 | 240 | 1000 | 140 | 16.5 | 104-3161 | 3300 | |
512.30 € | 1 | 6 jours | 625 | 500 | 1000 | 140 | 16.5 | 352-8260 | 4000 |
Loading...
Features | One-touch clamp dedicated to machine tools such as drilling machine and milling equipment. The position can be freely changed, and it has excellent tightening pressure. Installation is done by inserting and fixing in the T-groove of the table. It can rotate 360° horizontally, flexibly securing the workpiece. | Material | Carbon tool steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Maximum Tightening Force(kg)
Arm Length(mm)
Mounting Hole Diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles