Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Features | Exclusively used for perpendicular fixed welding of steel material. Can accomplish more accurate machining because of side and bottom machine grinding. A revolutionary clamp that can easily secure items at a 90° angle and accomplish speedy welding by temporarily holding and mounting the object even when material is of varying outer dimensions. Ideal for perpendicular fixed welding / brazing of square/round pipes. | Material | Cast Iron |
---|
Configurer
Propriétés de base
Right angle fixed method(mm)
T Joint (Maximum Thickness Difference)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles