Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WVS
Trusco Code | 104-5288 | Mass(g) | 10660 | Features | A new joint welding vise with 2 special vise built in the base. Jointing angle of workpiece is 5 to 180°. Workpiece can be fixed at any angle within this range. Exhibits high operability in various situations in welding work. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cast Iron | Angle(°) | 5~180 | Clamping Capacity | 100mmX2 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'étau pour soudure, le numéro d'article est le suivant: WVS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WVS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles