Walter W-CTIW C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APGT15T3PDR-D51-WTP35
APGW15T308R-A57-WAP35
APKT15T3PDR-F55-WAK15
ODHT0605ZZN-G88-WK10
P26315R10-WKM
P2700-0-WPM
P2701-3-WKM
P2701-3-WPM
P2707-3-WKM
P27215-00-WKM
P27215-3-WKM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clearance angle Work material Material type Nominal Work material details Tool No. Dimensions diameter of inscribed circle B
(mm)
Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)

13.76 €

10 6 jours P(11°)Acier / Acier inoxydableWTP35APGT15T3PDR-D51Heat-resistant alloy8051330-3.9715.88×9.52

13.76 €

10 6 jours P(11°)Acier / FonteWAP35APGW15T308R-A57-8057401-3.9715.88×9.52

13.76 €

10 6 jours P(11°)FonteWAK15APKT15T3PDR-F55-8059350-3.9715.88×9.52

17.31 €

10 6 jours D(15°)Métal non ferreuxWK10ODHT0605ZZN-G88Aluminum / Non-Ferrous Alloys8033976-5.5615.88×15.88

11.80 €

10 6 jours AutreFonteWKMP26315R10-80301606.752.78-

13.94 €

10 6 jours P(11°)Acier inoxydableWPMP2700-0Carbon Steel / Alloy Steel / Cast Steel / Heat-Resistant Steel, Malleable Cast Iron80107108.33.18-

11.01 €

10 8 jours AutreFonteWKMP2701-3-8030723-3.1815×9.52

11.01 €

10 6 jours AutreAcier inoxydableWPMP2701-3Carbon Steel / Alloy Steel / Cast Steel / Heat-Resistant Steel, Malleable Cast Iron8010723-3.1815×9.52

14.39 €

10 7 jours P(11°)FonteWKMP2707-3-8030753-4.7615.88×12.7

9.42 €

10 7 jours P(11°)FonteWKMP27215-00-8030699-3.187.94×6.35

11.80 €

10 6 jours P(11°)FonteWKMP27215-3-8030703-3.1815×9.52

Loading...

  1. 1

Assistance technique