• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail à usage léger, blanc nacré, charge moyenne (kg) 350, plateau épais 25mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK-38W
KK-39W
KK-49W
KK-59W
KK-69W
KK-70W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

318.42 €

14 jours 900600W630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75201 unit

358.82 €

14 jours 900750W630×D528900×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

395.72 €

14 jours 1200750W930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75241 unit

461.80 €

14 jours 1500750W1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75301 unit

504.73 €

14 jours 1800750W1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75341 unit

564.14 €

14 jours 1800900W1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75381 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 350
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyester (Honeycomb)
Collar White Top Panel Color White Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique