• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail à usage léger, modèle KK, chariot à armoire fourni, charge uniforme (kg) 350, ivoire et vert sakae

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KKF-127E
KKF-127EI
KKF-187E
KKF-187EI
KKF-187K
KKF-187KI
KKP-127EI
KKP-187EI
KKP-187KI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Details Type Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

750.53 €

15 jours 1200Cabinet Wagon (NW-3CB) x 1Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7558Cabinet Wagon with Lock1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

750.53 €

15 jours 1200Cabinet Wagon (NW-3CBI) x 1Sakae-leumIvoryGreenW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7558Cabinet Wagon with Lock1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

826.38 €

15 jours 1800Cabinet Wagon (NW-3CB) x 1Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7569Cabinet Wagon with Lock1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

826.38 €

15 jours 1800Cabinet Wagon (NW-3CBI) x 1Sakae-leumIvoryGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7569Cabinet Wagon with Lock1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

813.58 €

15 jours 1800Cabinet Wagon (2A) x 1Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7575-1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

813.58 €

15 jours 1800Cabinet Wagon (2AI) x 1Sakae-leumIvoryGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7575-1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

721.80 €

15 jours 1200Cabinet Wagon (NW-3CBI) x 1PolyesterIvoryIvoryW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7556Cabinet Wagon with Lock1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

789.02 €

15 jours 1800Cabinet Wagon (NW-3CBI) x 1PolyesterIvoryIvoryW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7563Cabinet Wagon with Lock1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

715.42 €

15 jours 1800Cabinet Wagon (2AI) x 1PolyesterIvoryIvoryW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7552-1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Depth (mm) 750
Uniform Load(kg) 350 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 Set (Main Unit: 1 pc, Trolley: 1 Unit)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique