• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail à usage léger, mobile, modèle KK, roulettes φ75 (diamètre 75mm) et roues en caoutchouc φ100 (diamètre 100mm), roues en caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK-38B1I
KK-38B1IG
KK-38B2I
KK-38B2IG
KK-38FB1
KK-38FB1I
KK-38FB2
KK-38FB2I
KK-38SB1
KK-38SB1I
KK-38SB2
KK-38SB2I
KK-39B1I
KK-39B1IG
KK-39B2I
KK-39B2IG
KK-39FB1
KK-39FB1I
KK-39FB2
KK-39FB2I
KK-39SB1
KK-39SB1I
KK-39SB2
KK-39SB2I
KK-48B1I
KK-48B1IG
KK-48B2I
KK-48B2IG
KK-48FB1
KK-48FB1I
KK-48FB2
KK-48FB2I
KK-48SB1
KK-48SB1I
KK-48SB2
KK-48SB2I
KK-49B1I
KK-49B1IG
KK-49B2I
KK-49B2IG
KK-49FB1
KK-49FB1I
KK-49FB2
KK-49FB2I
KK-49SB1
KK-49SB1I
KK-49SB2
KK-49SB2I
KK-59B1I
KK-59B1IG
KK-59B2I
KK-59FB1
KK-59FB1I
KK-59FB2
KK-59SB1
KK-59SB1I
KK-68B1I
KK-68B1IG
KK-68FB1
KK-68FB1I
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Caster Mass
(kg)
Amount Of Content

238.20 €

15 jours 810900600PolyesterIvoryIvoryW630×D448900×600×2175⌀ Rubber Wheels211 unit

253.67 €

15 jours 810900600PolyesterGreenIvoryW630×D448900×600×2175⌀ Rubber Wheels211 unit

263.36 €

15 jours 840900600PolyesterIvoryIvoryW630×D448900×600×21100φ Rubber Wheels221 unit

275.19 €

15 jours 840900600PolyesterGreenIvoryW630×D448900×600×21100φ Rubber Wheels221 unit

262.24 €

15 jours 810900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D448900×600×2175⌀ Rubber Wheels231 unit

262.24 €

15 jours 810900600Sakae-leumIvoryGreenW630×D448900×600×2175⌀ Rubber Wheels231 unit

290.96 €

15 jours 840900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D448900×600×21100φ Rubber Wheels251 unit

290.96 €

15 jours 840900600Sakae-leumIvoryGreenW630×D448900×600×21100φ Rubber Wheels251 unit

263.15 €

15 jours 810900600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D448900×600×2575⌀ Rubber Wheels281 unit

263.15 €

15 jours 810900600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D448900×600×2575⌀ Rubber Wheels281 unit

291.88 €

15 jours 840900600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D448900×600×25100φ Rubber Wheels301 unit

291.88 €

15 jours 840900600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D448900×600×25100φ Rubber Wheels301 unit

262.24 €

15 jours 810900750PolyesterIvoryIvoryW630×D528900×750×2175⌀ Rubber Wheels231 unit

272.27 €

15 jours 810900750PolyesterGreenIvoryW630×D528900×750×2175⌀ Rubber Wheels231 unit

287.40 €

15 jours 840900750PolyesterIvoryIvoryW630×D528900×750×21100φ Rubber Wheels241 unit

293.88 €

15 jours 840900750PolyesterGreenIvoryW630×D528900×750×21100φ Rubber Wheels241 unit

292.85 €

15 jours 810900750Sakae-leumSakae greenGreenW630×D528900×750×2175⌀ Rubber Wheels251 unit

292.85 €

15 jours 810900750Sakae-leumIvoryGreenW630×D528900×750×2175⌀ Rubber Wheels251 unit

321.58 €

15 jours 840900750Sakae-leumSakae greenGreenW630×D528900×750×21100φ Rubber Wheels271 unit

321.58 €

15 jours 840900750Sakae-leumIvoryGreenW630×D528900×750×21100φ Rubber Wheels271 unit

294.32 €

15 jours 810900750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D528900×750×2575⌀ Rubber Wheels321 unit

294.32 €

15 jours 810900750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D528900×750×2575⌀ Rubber Wheels321 unit

323.05 €

15 jours 840900750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D528900×750×25100φ Rubber Wheels341 unit

323.05 €

15 jours 840900750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D528900×750×25100φ Rubber Wheels341 unit

270.49 €

15 jours 8101200600PolyesterIvoryIvoryW930×D4481200×600×2175⌀ Rubber Wheels241 unit

276.13 €

15 jours 8101200600PolyesterGreenIvoryW930×D4481200×600×2175⌀ Rubber Wheels241 unit

295.66 €

15 jours 8401200600PolyesterIvoryIvoryW930×D4481200×600×21100φ Rubber Wheels251 unit

297.73 €

15 jours 8401200600PolyesterGreenIvoryW930×D4481200×600×21100φ Rubber Wheels251 unit

299.22 €

15 jours 8101200600Sakae-leumSakae greenGreenW930×D4481200×600×2175⌀ Rubber Wheels261 unit

299.22 €

15 jours 8101200600Sakae-leumIvoryGreenW930×D4481200×600×2175⌀ Rubber Wheels261 unit

324.40 €

15 jours 8401200600Sakae-leumSakae greenGreenW930×D4481200×600×21100φ Rubber Wheels271 unit

324.40 €

15 jours 8401200600Sakae-leumIvoryGreenW930×D4481200×600×21100φ Rubber Wheels271 unit

309.71 €

15 jours 8101200600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D4481200×600×2575⌀ Rubber Wheels351 unit

309.71 €

15 jours 8101200600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D4481200×600×2575⌀ Rubber Wheels351 unit

334.88 €

15 jours 8401200600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D4481200×600×25100φ Rubber Wheels361 unit

334.88 €

15 jours 8401200600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D4481200×600×25100φ Rubber Wheels361 unit

294.53 €

15 jours 8101200750PolyesterIvoryIvoryW930×D5281200×750×2175⌀ Rubber Wheels261 unit

294.07 €

15 jours 8101200750PolyesterGreenIvoryW930×D5281200×750×2175⌀ Rubber Wheels261 unit

319.71 €

15 jours 8401200750PolyesterIvoryIvoryW930×D5281200×750×21100φ Rubber Wheels271 unit

315.67 €

15 jours 8401200750PolyesterGreenIvoryW930×D5281200×750×21100φ Rubber Wheels271 unit

322.33 €

15 jours 8101200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×2175⌀ Rubber Wheels281 unit

322.33 €

15 jours 8101200750Sakae-leumIvoryGreenW930×D5281200×750×2175⌀ Rubber Wheels281 unit

352.00 €

15 jours 8401200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×21100φ Rubber Wheels301 unit

352.00 €

15 jours 8401200750Sakae-leumIvoryGreenW930×D5281200×750×21100φ Rubber Wheels301 unit

337.31 €

15 jours 8101200750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D5281200×750×2575⌀ Rubber Wheels381 unit

337.31 €

15 jours 8101200750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D5281200×750×2575⌀ Rubber Wheels381 unit

366.05 €

15 jours 8401200750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D5281200×750×25100φ Rubber Wheels401 unit

366.05 €

15 jours 8401200750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D5281200×750×25100φ Rubber Wheels401 unit

343.91 €

15 jours 8101500750PolyesterIvoryIvoryW1230×D5281500×750×2175⌀ Rubber Wheels331 unit

321.12 €

15 jours 8101500750PolyesterGreenIvoryW1230×D5281500×750×2175⌀ Rubber Wheels331 unit

370.95 €

15 jours 8401500750PolyesterIvoryIvoryW1230×D5281500×750×21100φ Rubber Wheels341 unit

379.22 €

15 jours 8101500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D5281500×750×2175⌀ Rubber Wheels351 unit

379.22 €

15 jours 8101500750Sakae-leumIvoryGreenW1230×D5281500×750×2175⌀ Rubber Wheels351 unit

405.14 €

15 jours 8401500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D5281500×750×21100φ Rubber Wheels371 unit

386.68 €

15 jours 8101500750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1230×D5281500×750×2575⌀ Rubber Wheels451 unit

386.68 €

15 jours 8101500750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1230×D5281500×750×2575⌀ Rubber Wheels451 unit

330.59 €

15 jours 8101800600PolyesterIvoryIvoryW1530×D4481800×600×2175⌀ Rubber Wheels291 unit

319.44 €

15 jours 8101800600PolyesterGreenIvoryW1530×D4481800×600×2175⌀ Rubber Wheels291 unit

366.26 €

15 jours 8101800600Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D4481800×600×2175⌀ Rubber Wheels341 unit

366.26 €

15 jours 8101800600Sakae-leumIvoryGreenW1530×D4481800×600×2175⌀ Rubber Wheels341 unit

Loading...

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Uniform Load(kg) 200 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique