Plan de travail à usage léger, mobile, modèle KK, charge uniforme (kg) 200, roues en caoutchouc φ100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK-59B2IG
KK-59FB2I
KK-59SB2
KK-59SB2I
KK-68B2I
KK-68B2IG
KK-68FB2
KK-68FB2I
KK-68SB2
KK-68SB2I
KK-69B2I
KK-69B2IG
KK-69FB2
KK-69FB2I
KK-69SB2
KK-69SB2I
KK-70B2I
KK-70B2IG
KK-70FB2
KK-70FB2I
KK-70SB2
KK-70SB2I
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

344.60 €

15 jours 1500750PolyesterGreenIvoryW1230×D5281500×750×21341 unit

405.14 €

15 jours 1500750Sakae-leumIvoryGreenW1230×D5281500×750×21371 unit

413.74 €

15 jours 1500750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1230×D5281500×750×25461 unit

413.74 €

15 jours 1500750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1230×D5281500×750×25461 unit

360.26 €

15 jours 1800600PolyesterIvoryIvoryW1530×D4481800×600×21311 unit

341.98 €

15 jours 1800600PolyesterGreenIvoryW1530×D4481800×600×21311 unit

392.18 €

15 jours 1800600Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D4481800×600×21361 unit

392.18 €

15 jours 1800600Sakae-leumIvoryGreenW1530×D4481800×600×21361 unit

417.31 €

15 jours 1800600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D4481800×600×25471 unit

417.31 €

15 jours 1800600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D4481800×600×25471 unit

389.74 €

15 jours 1800750PolyesterIvoryIvoryW1530×D5281800×750×21341 unit

363.48 €

15 jours 1800750PolyesterGreenIvoryW1530×D5281800×750×21341 unit

425.22 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×21401 unit

425.22 €

15 jours 1800750Sakae-leumIvoryGreenW1530×D5281800×750×21401 unit

457.48 €

15 jours 1800750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D5281800×750×25531 unit

457.48 €

15 jours 1800750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D5281800×750×25531 unit

439.32 €

15 jours 1800900PolyesterIvoryIvoryW1530×D6781800×900×21401 unit

391.67 €

15 jours 1800900PolyesterGreenIvoryW1530×D6781800×900×21401 unit

479.49 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D6781800×900×21461 unit

479.49 €

15 jours 1800900Sakae-leumIvoryGreenW1530×D6781800×900×21461 unit

507.05 €

15 jours 1800900Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D6781800×900×25591 unit

507.05 €

15 jours 1800900Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D6781800×900×25591 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 840 Uniform Load(kg) 200
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Caster 100φ Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique