Plan de travail à usage léger, type SKK, charge uniforme 400kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKK-38FIV
SKK-38FN
SKK-38FNI
SKK-38NI
SKK-49FIV
SKK-49FN
SKK-49FNI
SKK-49NI
SKK-59FIV
SKK-59FN
SKK-59FNI
SKK-59NI
SKK-69FIV
SKK-69FN
SKK-69FNI
SKK-69NI
SKK-70FIV
SKK-70FN
SKK-70FNI
SKK-70NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

242.60 €

15 jours 900600Sakae-leumIvoryWhiteW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

242.60 €

15 jours 900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

242.60 €

15 jours 900600Sakae-leumIvoryGreenW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75231 unit

217.72 €

15 jours 900600PolyurethaneIvoryIvoryW630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75211 unit

315.84 €

15 jours 1200750Sakae-leumIvoryWhiteW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75311 unit

315.84 €

15 jours 1200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75311 unit

315.84 €

15 jours 1200750Sakae-leumIvoryGreenW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75311 unit

279.21 €

15 jours 1200750PolyurethaneIvoryIvoryW930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

372.62 €

15 jours 1500750Sakae-leumIvoryWhiteW1230×D5281500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75391 unit

372.62 €

15 jours 1500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D5281500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75391 unit

372.62 €

15 jours 1500750Sakae-leumIvoryGreenW1230×D5281500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75391 unit

342.11 €

15 jours 1500750PolyurethaneIvoryIvoryW1230×D5281500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75381 unit

403.22 €

15 jours 1800750Sakae-leumIvoryWhiteW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75451 unit

403.22 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75451 unit

403.22 €

15 jours 1800750Sakae-leumIvoryGreenW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75451 unit

368.95 €

15 jours 1800750PolyurethaneIvoryIvoryW1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75401 unit

467.52 €

15 jours 1800900Sakae-leumIvoryWhiteW1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75541 unit

467.52 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75541 unit

467.52 €

15 jours 1800900Sakae-leumIvoryGreenW1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75541 unit

442.36 €

15 jours 1800900PolyurethaneIvoryIvoryW1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75511 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 400
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique