Plan de travail sur pied à usage léger, type SKD, charge moyenne (kg) 400

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKD-38FN
SKD-49FN
SKD-69FN
SKD-70FN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

294.92 €

15 jours 900600W630×D448900×600×21Resin screw diameter: M12 P=1.75241 unit

359.13 €

15 jours 1200750W930×D5281200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75321 unit

479.49 €

15 jours 1800750W1530×D5281800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.75461 unit

525.66 €

15 jours 1800900W1530×D6781800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.75551 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 900 Uniform Load(kg) 400
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Sakae-leum
Collar Sakae green Top Panel Color Green Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique