• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Armoire optionnelle pour plan de travail, ivoire / vert sakae, largeur (mm) 628 / 928 / 1528

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKL-95B
NKL-95C
NKL-95IB
NKL-95IC
NKL-125B
NKL-125C
NKL-125IB
NKL-125IC
NKL-185B
NKL-185C
NKL-185IB
NKL-185IC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Collar Applicable Size
(mm)
Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Accessory Specifications Amount Of Content

163.06 €

15 jours Workbench depth: for 750 (800) mmSakae greenW900・1200・1500・18006289Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

163.06 €

15 jours Workbench depth: for 900 mmSakae greenW900・1200・1500・18006289Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

163.06 €

8 jours Workbench depth: for 750 (800) mmIvoryW900・1200・1500・18006289Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

163.06 €

15 jours Workbench depth: for 900 mmIvoryW900・1200・1500・18006289Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

143.36 €

15 jours Workbench depth: for 750 (800) mmSakae greenW1200・1500・180092811Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

143.36 €

15 jours Workbench depth: for 900 mmSakae greenW1200・1500・180092811Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

143.36 €

15 jours Workbench depth: for 750 (800) mmIvoryW1200・1500・180092811Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

143.36 €

15 jours Workbench depth: for 900 mmIvoryW1200・1500・180092811Cabinet Mounting Brackets x 2Base Main Unit1 unit

209.38 €

15 jours Workbench depth: for 750 (800) mmSakae greenW1800152817Cabinet Mounting Brackets x 4Base Main Unit1 unit

209.38 €

15 jours Workbench depth: for 900 mmSakae greenW1800152817Cabinet Mounting Brackets x 4Base Main Unit1 unit

209.38 €

15 jours Workbench depth: for 750 (800) mmIvoryW1800152817Cabinet Mounting Brackets x 4Base Main Unit1 unit

209.38 €

15 jours Workbench depth: for 900 mmIvoryW1800152817Cabinet Mounting Brackets x 4Base Main Unit1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Assembly / Completion Finished product Main body: option Option
Compatible Model Lightweight work bench: KS, KSD, CK, CKD, KK, KH, KD, SKK, SKD, TKK (6, 8, 9); Medium weight work bench: CS/KTD/CB/KT/KV/TKT Depth(mm) 500 Height Dimension(mm) 83
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique