• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail avec tiroirs sur tous les côtés, charge moyenne (kg) 300

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KS-097FZ
KS-097PZI
KS-097SZ
KS-097SZI
KS-127FZ
KS-127PZI
KS-127SZ
KS-127SZI
KS-129FZ
KS-187FZ
KS-187PZI
KS-187SZ
KS-187SZI
KS-189FZ
KS-189PZI
KS-189SZ
KS-189SZI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Top Panel Size
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

356.05 €

15 jours 900750Sakae-leumSakae greenGreen900×750×21291 unit

319.05 €

Devis 900750PolyesterIvoryIvory900×750×21271 unit

330.48 €

15 jours 900750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae green900×750×25311 unit

330.48 €

15 jours 900750Steel (Powder Coating)IvoryIvory900×750×25311 unit

403.36 €

15 jours 1200750Sakae-leumSakae greenGreen1200×750×21341 unit

366.18 €

15 jours 1200750PolyesterIvoryIvory1200×750×21321 unit

398.92 €

15 jours 1200750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae green1200×750×25421 unit

398.92 €

15 jours 1200750Steel (Powder Coating)IvoryIvory1200×750×25421 unit

420.54 €

15 jours 1200900Sakae-leumSakae greenGreen1200×900×21371 unit

533.87 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreen1800×750×21471 unit

490.86 €

15 jours 1800750PolyesterIvoryIvory1800×750×21451 unit

521.15 €

15 jours 1800750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae green1800×750×25551 unit

521.15 €

15 jours 1800750Steel (Powder Coating)IvoryIvory1800×750×25551 unit

584.29 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreen1800×900×21531 unit

544.09 €

15 jours 1800900PolyesterIvoryIvory1800×900×21521 unit

577.95 €

15 jours 1800900Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae green1800×900×25631 unit

577.95 €

15 jours 1800900Steel (Powder Coating)IvoryIvory1800×900×25631 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Details Type With 1 drawer stage
Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Drawer 15 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique