Plan de travail à usage léger, type KK avec armoire profonde, charge moyenne (kg) 350

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK-0975F1
KK-0975F1I
KK-1275F1
KK-1275F1I
KK-1575F1
KK-1575F1I
KK-1875F1
KK-1875F1I
KK-1890F1
KK-1890F1I
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Collar Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

399.14 €

15 jours 900750Sakae green900×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7534Cabinet with Lock1 unit

399.14 €

15 jours 900750Ivory900×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7534Cabinet with Lock1 unit

428.62 €

15 jours 1200750Sakae green1200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7537Cabinet with Lock1 unit

428.62 €

15 jours 1200750Ivory1200×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7537Cabinet with Lock1 unit

486.45 €

15 jours 1500750Sakae green1500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7544Cabinet with Lock1 unit

486.45 €

15 jours 1500750Ivory1500×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7544Cabinet with Lock1 unit

505.41 €

15 jours 1800750Sakae green1800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7548Cabinet with Lock1 unit

505.41 €

15 jours 1800750Ivory1800×750×21Resin screw diameter: M12 P=1.7548Cabinet with Lock1 unit

554.98 €

15 jours 1800900Sakae green1800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.7554Cabinet with Lock1 unit

554.98 €

15 jours 1800900Ivory1800×900×21Resin screw diameter: M12 P=1.7554Cabinet with Lock1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 350
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Details Type Deep cabinet with a drawer at 1 level
Uniform Load Resistance: Details(kg) Per 1 deep cabinet drawer 50 Top Plate Material Sakae-leum Top Panel Color Green
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique