• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail à usage moyen, type KT, avec armoire profonde, charge moyenne (kg) 800

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT-0975F1
KT-0975F1I
KT-1275F1
KT-1275F1I
KT-1575F1
KT-1575F1I
KT-1875F1
KT-1875F1I
KT-1890F1
KT-1890F1I
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Collar Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

514.64 €

15 jours 900750Sakae green900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.044Cabinet with Lock1 unit

514.64 €

15 jours 900750Ivory900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.044Cabinet with Lock1 unit

564.20 €

15 jours 1200750Sakae green1200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.050Cabinet with Lock1 unit

564.20 €

15 jours 1200750Ivory1200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.050Cabinet with Lock1 unit

636.12 €

15 jours 1500750Sakae green1500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.057Cabinet with Lock1 unit

636.12 €

15 jours 1500750Ivory1500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.057Cabinet with Lock1 unit

681.00 €

15 jours 1800750Sakae green1800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.063Cabinet with Lock1 unit

681.00 €

15 jours 1800750Ivory1800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.063Cabinet with Lock1 unit

717.61 €

15 jours 1800900Sakae green1800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.068Cabinet with Lock1 unit

717.61 €

15 jours 1800900Ivory1800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.068Cabinet with Lock1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 800
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Details Type Deep cabinet with a drawer at 1 level
Uniform Load Resistance: Details(kg) Per 1 deep cabinet drawer 50 Top Plate Material Sakae-leum Top Panel Color Green
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique