Plan de travail à usage moyen, type CS, charge uniforme 500kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS-096F
CS-096FIG
CS-096PI
CS-127F
CS-127FIG
CS-127PI
CS-157F
CS-157FIG
CS-157PI
CS-187F
CS-187FIG
CS-187PI
CS-189F
CS-189FIG
CS-189PI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

288.41 €

15 jours 900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75281 unit

288.41 €

15 jours 900600Sakae-leumIvoryGreenW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75281 unit

261.28 €

15 jours 900600MelamineIvoryIvoryW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75261 unit

384.00 €

15 jours 1200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

384.00 €

15 jours 1200750Sakae-leumIvoryGreenW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

345.69 €

15 jours 1200750MelamineIvoryIvoryW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75341 unit

463.24 €

15 jours 1500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75481 unit

463.24 €

10 jours 1500750Sakae-leumIvoryGreenW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75481 unit

422.28 €

15 jours 1500750MelamineIvoryIvoryW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75461 unit

499.00 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75531 unit

499.00 €

10 jours 1800750Sakae-leumIvoryGreenW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75531 unit

479.74 €

15 jours 1800750MelamineIvoryIvoryW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75531 unit

557.20 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75611 unit

557.20 €

10 jours 1800900Sakae-leumIvoryGreenW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75611 unit

531.56 €

15 jours 1800900MelamineIvoryIvoryW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75601 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 500
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique