• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail à usage moyen, type KTD, charge moyenne (kg) 500

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTD-383F
KTD-383I
KTD-393F
KTD-393I
KTD-483F
KTD-483I
KTD-493F
KTD-493I
KTD-503F
KTD-503I
KTD-593F
KTD-593I
KTD-693F
KTD-693I
KTD-703F
KTD-703I
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

315.21 €

15 jours 900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75241 unit

289.01 €

15 jours 900600MelamineIvoryIvoryW630×D448900×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75221 unit

346.67 €

15 jours 900750Sakae-leumSakae greenGreenW630×D528900×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75261 unit

317.18 €

15 jours 900750MelamineIvoryIvoryW630×D528900×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75241 unit

370.79 €

15 jours 1200600Sakae-leumSakae greenGreenW930×D4481200×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75301 unit

339.99 €

15 jours 1200600MelamineIvoryIvoryW930×D4481200×600×25Resin screw diameter: M12 P=1.75281 unit

402.91 €

15 jours 1200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75321 unit

370.79 €

15 jours 1200750MelamineIvoryIvoryW930×D5281200×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75301 unit

532.00 €

15 jours 1500900Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D6781500×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75471 unit

479.12 €

15 jours 1500900MelamineIvoryIvoryW1230×D6781500×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75461 unit

470.88 €

15 jours 1500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75401 unit

435.09 €

15 jours 1500750MelamineIvoryIvoryW1230×D5281500×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75391 unit

509.36 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75461 unit

473.13 €

15 jours 1800750MelamineIvoryIvoryW1530×D5281800×750×25Resin screw diameter: M12 P=1.75411 unit

569.72 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75551 unit

537.99 €

15 jours 1800900MelamineIvoryIvoryW1530×D6781800×900×25Resin screw diameter: M12 P=1.75521 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 900 Uniform Load(kg) 500
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique