Plan de travail à usage moyen, type CB, mobile, charge uniforme 300kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CB-096F
CB-096FIG
CB-096FIV
CB-096PI
CB-127F
CB-127FIG
CB-127FIV
CB-127PI
CB-157F
CB-157FIG
CB-157FIV
CB-157PI
CB-187F
CB-187FIG
CB-187FIV
CB-187PI
CB-189F
CB-189FIG
CB-189FIV
CB-189PI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Top Panel Size
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

388.27 €

15 jours 900600Sakae-leumSakae greenGreen900×600×21271 unit

388.27 €

15 jours 900600Sakae-leumIvoryGreen900×600×21271 unit

388.27 €

15 jours 900600Sakae-leumIvoryWhite900×600×21271 unit

352.96 €

15 jours 900600PolyurethaneIvoryIvory900×600×21251 unit

455.49 €

15 jours 1200750Sakae-leumSakae greenGreen1200×750×21341 unit

455.49 €

15 jours 1200750Sakae-leumIvoryGreen1200×750×21341 unit

455.49 €

15 jours 1200750Sakae-leumIvoryWhite1200×750×21341 unit

416.62 €

15 jours 1200750PolyurethaneIvoryIvory1200×750×21311 unit

528.55 €

15 jours 1500750Sakae-leumSakae greenGreen1500×750×21401 unit

528.55 €

15 jours 1500750Sakae-leumIvoryGreen1500×750×21401 unit

528.55 €

15 jours 1500750Sakae-leumIvoryWhite1500×750×21401 unit

467.33 €

15 jours 1500750PolyurethaneIvoryIvory1500×750×21361 unit

559.34 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreen1800×750×21461 unit

559.34 €

15 jours 1800750Sakae-leumIvoryGreen1800×750×21461 unit

559.34 €

15 jours 1800750Sakae-leumIvoryWhite1800×750×21461 unit

523.75 €

15 jours 1800750PolyurethaneIvoryIvory1800×750×21411 unit

605.44 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreen1800×900×21511 unit

605.44 €

15 jours 1800900Sakae-leumIvoryGreen1800×900×21511 unit

605.44 €

15 jours 1800900Sakae-leumIvoryWhite1800×900×21511 unit

546.38 €

15 jours 1800900PolyurethaneIvoryIvory1800×900×21451 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Caster 100φ Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique