Plan de travail à usage moyen, type KT, charge uniforme 800kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT-383F
KT-383FIG
KT-383I
KT-383S
KT-383SI
KT-393F
KT-393FIG
KT-393I
KT-393S
KT-393SI
KT-483F
KT-483FIG
KT-483I
KT-483S
KT-483SI
KT-493F
KT-493FIG
KT-493I
KT-493S
KT-493SI
KT-503F
KT-503FIG
KT-503I
KT-593F
KT-593FIG
KT-593I
KT-593IG
KT-593S
KT-593SI
KT-683F
KT-683FIG
KT-683I
KT-683IG
KT-683S
KT-683SI
KT-693F
KT-693FIG
KT-693I
KT-693IG
KT-693S
KT-693SI
KT-703F
KT-703FIG
KT-703I
KT-703IG
KT-703S
KT-703SI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

303.72 €

19 jours 900600Sakae-leumSakae greenGreenW630×D400×H430900×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0301 unit

303.72 €

15 jours 900600Sakae-leumIvoryGreenW630×D400×H430900×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0301 unit

282.78 €

15 jours 900600MelamineIvoryIvoryW630×D400×H430900×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0281 unit

312.16 €

19 jours 900600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D400×H430900×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0321 unit

312.16 €

15 jours 900600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D400×H430900×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0321 unit

353.87 €

19 jours 900750Sakae-leumSakae greenGreenW630×D528×H430900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0331 unit

353.87 €

15 jours 900750Sakae-leumIvoryGreenW630×D528×H430900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0331 unit

315.84 €

15 jours 900750MelamineIvoryIvoryW630×D528×H430900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0311 unit

347.56 €

19 jours 900750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW630×D528×H430900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0341 unit

347.56 €

15 jours 900750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW630×D528×H430900×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0341 unit

367.19 €

15 jours 1200600Sakae-leumSakae greenGreenW930×D400×H4301200×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0361 unit

367.19 €

15 jours 1200600Sakae-leumIvoryGreenW930×D400×H4301200×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0361 unit

347.56 €

15 jours 1200600MelamineIvoryIvoryW930×D400×H4301200×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0341 unit

384.46 €

15 jours 1200600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D400×H4301200×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0391 unit

384.46 €

15 jours 1200600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D400×H4301200×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0391 unit

421.28 €

15 jours 1200750Sakae-leumSakae greenGreenW930×D528×H4301200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0391 unit

421.28 €

15 jours 1200750Sakae-leumIvoryGreenW930×D528×H4301200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0391 unit

383.91 €

15 jours 1200750MelamineIvoryIvoryW930×D528×H4301200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0371 unit

418.16 €

15 jours 1200750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW930×D528×H4301200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0421 unit

418.16 €

15 jours 1200750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW930×D528×H4301200×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0421 unit

522.31 €

15 jours 1500900Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D678×H4301500×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0501 unit

522.31 €

15 jours 1500900Sakae-leumIvoryGreenW1230×D678×H4301500×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0501 unit

482.29 €

15 jours 1500900MelamineIvoryIvoryW1230×D678×H4301500×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0481 unit

494.89 €

15 jours 1500750Sakae-leumSakae greenGreenW1230×D528×H4301500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0461 unit

494.89 €

15 jours 1500750Sakae-leumIvoryGreenW1230×D528×H4301500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0461 unit

441.85 €

15 jours 1500750MelamineIvoryIvoryW1230×D528×H4301500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0421 unit

381.24 €

15 jours 1500750MelamineGreenIvoryW1230×D528×H4301500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0421 unit

474.52 €

15 jours 1500750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1230×D528×H4301500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0461 unit

474.52 €

15 jours 1500750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1230×D528×H4301500×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0461 unit

503.45 €

15 jours 1800600Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D400×H4301800×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0461 unit

503.45 €

15 jours 1800600Sakae-leumIvoryGreenW1530×D400×H4301800×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0461 unit

487.39 €

15 jours 1800600MelamineIvoryIvoryW1530×D400×H4301800×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0451 unit

416.09 €

15 jours 1800600MelamineGreenIvoryW1530×D400×H4301800×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0451 unit

493.38 €

15 jours 1800600Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D400×H4301800×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0501 unit

493.38 €

15 jours 1800600Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D400×H4301800×600×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0501 unit

542.59 €

15 jours 1800750Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D528×H4301800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0521 unit

542.59 €

15 jours 1800750Sakae-leumIvoryGreenW1530×D528×H4301800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0521 unit

514.52 €

15 jours 1800750MelamineIvoryIvoryW1530×D528×H4301800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0481 unit

432.53 €

15 jours 1800750MelamineGreenIvoryW1530×D528×H4301800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0481 unit

528.78 €

15 jours 1800750Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D528×H4301800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0521 unit

528.78 €

15 jours 1800750Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D528×H4301800×750×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0521 unit

576.19 €

15 jours 1800900Sakae-leumSakae greenGreenW1530×D678×H4301800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0571 unit

576.19 €

10 jours 1800900Sakae-leumIvoryGreenW1530×D678×H4301800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0571 unit

547.85 €

15 jours 1800900MelamineIvoryIvoryW1530×D678×H4301800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0521 unit

451.60 €

15 jours 1800900MelamineGreenIvoryW1530×D678×H4301800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0521 unit

572.80 €

15 jours 1800900Steel (Powder Coating)Sakae greenSakae greenW1530×D678×H4301800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0591 unit

572.80 €

15 jours 1800900Steel (Powder Coating)IvoryIvoryW1530×D678×H4301800×900×25Vibration-proof, screw diameter: M16 P=2.0591 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 800
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique