• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail de laboratoire à usage léger, charge uniforme 350kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHC-1275
KHC-1575
KHC-1875
KHC-1890
KHM-1275
KHM-1575
KHM-1875
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Plate Material Top Panel Color Inside Dimension
(mm)
Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

497.88 €

7 jours 1200750Special Acrylic ResinDark grayW930×D5281200×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

597.03 €

7 jours 1500750Special Acrylic ResinDark grayW1230×D5281500×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75331 unit

668.54 €

14 jours 1800750Special Acrylic ResinDark grayW1530×D5281800×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

753.60 €

14 jours 1800900Special Acrylic ResinDark grayW1530×D6781800×900×30Resin screw diameter: M12 P=1.75421 unit

412.67 €

14 jours 1200750MelamineWhiteW930×D5281200×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75271 unit

496.10 €

14 jours 1500750MelamineWhiteW1230×D5281500×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75331 unit

551.03 €

14 jours 1800750MelamineWhiteW1530×D5281800×750×30Resin screw diameter: M12 P=1.75371 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 800 Uniform Load(kg) 350
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Collar Dark gray
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique