• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table d'expérimentation, charge moyenne (kg) 75 (SR-094)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR-094

Référence pièce
SR-094
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Top Panel Size
(mm)
Caster Material Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

254.57 €

14 jours 450Antibacterial Polyester ResinGrayGray900×450×2175⌀ Rubber WheelsSteel102 Port Outlet Included1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 800 Width (mm) 900
Uniform Load(kg) 75 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Table d'expérimentation, charge moyenne (kg) 75, le numéro d'article est le suivant: SR-094.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-094.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SR-094SU
SR-096
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Top Plate Material Collar Top Panel Color Top Panel Size
(mm)
Caster Material Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

559.71 €

14 jours 450SUS304: #400 Finishing--900×450×2575⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 FittingsSUS304: #400 Finishing152 Port Outlet Included-

303.49 €

14 jours 600Antibacterial Polyester ResinGrayGray900×600×2175⌀ Rubber WheelsSteel132 Port Outlet Included-

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique