Banc d'expérimentation latéral - Chariot à armoire optionnel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HA-4
HB-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Uniform Load Resistance: Details
(kg)
Material Mass
(kg)
Amount Of Content

439.07 €

14 jours Shallow Drawer: 1 drawer, Deep Drawer: 3 drawersShallow/Deep Drawer 10 Per DrawerDecorative Melamine Finish Board301 unit

397.17 €

14 jours Shallow Drawer: 1 drawer with 1 middle plateShallow Drawer 10 Per Drawer, 10 Per ShelfDecorative Melamine Finish Board241 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Assembly / Completion Finished product Main body: option Option
Collar Gray Caster 50⌀ Dual Wheels (2 pcs with stopper) Width dimension(mm) 450
Depth(mm) 450 Height Dimension(mm) 665 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique