• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Colonne d'outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CK-28
CK-28G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Collar Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

247.99 €

14 jours Ivory16Cooling water box (PT80C) 1 pc, anchor bolt x 4 (driven type core male screw type M10×60 ℓ)1 unit

247.99 €

14 jours Sakae green16Cooling water box (PT80C) 1 pc, anchor bolt x 4 (driven type core male screw type M10×60 ℓ)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Uniform Load(kg) 30 Assembly / Completion Finished product
Main body: option Option Width dimension(mm) 300 Depth(mm) 260
Height Dimension(mm) 700 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique