Colonne de stockage d'étau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V-SDB

Référence pièce
V-SDB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

250.85 €

14 jours 7.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Uniform Load(kg) 25 Assembly / Completion Finished product
Main body: option Option Collar Sakae green Applicable Size(mm) Workbench depth: for 750, 800 mm
Compatible Model Medium weight work bench = KV type (uniform withstand load of 1,200 kg); Heavy load work bench = KW type (uniform withstand load of 2,000 kg) Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Colonne de stockage d'étau, le numéro d'article est le suivant: V-SDB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V-SDB.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique