• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Séparateur de papier, charge uniforme 1000kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KVD-58TFIG
KVD-70TFIG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Top Panel Size
(mm)
Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

830.01 €

14 jours 15006001500×600×30AJ-1M(M16×P2.0)621 unit

1,038.62 €

14 jours 18009001800×900×30AJ-1M(M16×P2.0)791 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 840 Uniform Load(kg) 1000
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Sakae-leum clad plywood
Collar Ivory Top Panel Color Green Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique