Colonne à rouleaux horizontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RSY-1700

Référence pièce
RSY-1700
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

771.89 €

14 jours 36Maximum size of packing material: maximum outer diameter of φ400 mm (the pipe core has an inner diameter of φ28 up), with a width of 1,440 mm1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Assembly / Completion Assembly type Main body: option Option
Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Pipe 25 Collar Ivory Caster 100⌀ Rubber Wheels (2 pcs with stopper)
Width dimension(mm) 1700 Depth(mm) 727 Height Dimension(mm) 1200
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Colonne à rouleaux horizontale, le numéro d'article est le suivant: RSY-1700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSY-1700.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique