• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pied de perceuse à colonne, charge uniforme 200kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-2
SB-2C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Caster Adjuster Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

488.07 €

17 jours 455~500-AJ-1S Screw Diameter: M12×P1.7528Divider: 2 Pieces per Step1 unit

561.98 €

14 jours 548100φ Nylon Urethane Wheels-31Divider: 2 Pieces per Step1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Width (mm) 510 Depth (mm) 550
Uniform Load(kg) 200 Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body
Details Type With 2 drawer stages Uniform Load Resistance: Details(kg) Drawer: 50 Collar Sakae green
Drawer internal dimensions(mm) W380×D340×H75 Top Panel Size(mm) Thickness: 3.2 (Steel Sheet) Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique