• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pied de perceuse à colonne, charge uniforme 800kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-35
SB-35A
SB-35B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Adjuster Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

454.61 €

14 jours Without CabinetAJ-1M Screw Diameter: M16×P2.031-1 unit

599.42 €

14 jours With 1-Row Cabinet (NKL-10)AJ-1M Screw Diameter: M16×P2.041Cabinet with Lock1 unit

641.16 €

14 jours With 2-Row Cabinet (NKL-20)AJ-1M Screw Diameter: M16×P2.046Cabinet with Lock1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 560 Width (mm) 920
Depth (mm) 540 Uniform Load(kg) 800 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Collar Sakae green Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique