• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Véhicule de travail mobile, charge uniforme 300kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKR-300
SKR-310
SKR-320
SKR-330
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

1,260.16 €

14 jours Lower Left: With 3 drawers + Bottom Right: With Locker65Drawer, with lock for locker1 unit

1,430.82 €

14 jours With 6 drawer stages75Drawer with lock1 unit

1,186.08 €

14 jours Upper left: 3 drawers included57Drawer with lock1 unit

1,122.81 €

14 jours Lower Left: With 3 drawers58Drawer with lock1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 880 Width (mm) 1000
Depth (mm) 600 Uniform Load(kg) 300 Assembly / Completion Finished product
Main body: option Main Body Top Plate Material Sakae-leum Collar Sakae green
Top Panel Color Green Top Panel Size(mm) W1000×D600 Caster 100φ Rubber Wheels
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique