• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail en acier inoxydable - Compartiment en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKL4-10SUNA
NKL4-10SUNB
NKL4-10SUNC
NKL-10SUA
NKL-10SUB
NKL-10SUC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Applicable Size
(mm)
Mass
(kg)
Accessory Amount Of Content

265.72 €

14 jours SUS430: No.4 FinishingWorkbench depth: for 6007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

265.72 €

14 jours SUS430: No.4 FinishingWorkbench depth: for 7507.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

265.72 €

14 jours SUS430: No.4 FinishingWorkbench depth: for 9007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

342.10 €

14 jours SUS304: No.4 FinishingWorkbench depth: for 6007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

342.10 €

14 jours SUS304: No.4 FinishingWorkbench depth: for 7507.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

342.10 €

14 jours SUS304: No.4 FinishingWorkbench depth: for 9007.5Cabinet Mounting Brackets x 21 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Uniform Load(kg) 20 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Option Drawer internal dimensions(mm) W440×D390×H80 Width dimension(mm) 500
Depth(mm) 500 Height Dimension(mm) 105 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique