• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail de façade en acier inoxydable pour une personne, charge uniforme (kg) 150/200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU4-075
SU4-075B
SU4A-075B
SU-075
SU-075BS
SUA-075BS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Uniform Load
(kg)
Details Type Uniform Load Resistance: Details
(kg)
Top Plate Material Caster Material Adjuster Mass
(kg)
Amount Of Content

392.77 €

14 jours 790200Without Cabinet-SUS430-SUS430Thread Diameter (M12 P = 1.75) Material (SUS304)151 unit

430.10 €

14 jours 860150Without Cabinet-SUS43075⌀ Nylon, Urethane Wheels Steel FittingsSUS430-161 unit

606.71 €

14 jours 860150With 1-Row CabinetPer Drawer 20SUS43075⌀ Nylon, Urethane Wheels Steel FittingsSUS430-221 unit

675.69 €

14 jours 790200Without Cabinet-SUS304-SUS304Thread Diameter (M12 P = 1.75) Material (SUS304)151 unit

795.29 €

14 jours 860150Without Cabinet-SUS30475⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 FittingsSUS304-161 unit

1,030.17 €

14 jours 860150With 1-Row CabinetPer Drawer 20SUS30475⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 FittingsSUS304-221 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Width (mm) 750 Depth (mm) 500
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Panel Size(mm) 750×500×21
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique