Stainless Steel Height-adjustable Worktable 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UN-096ASU
UN-096SU
UR-096ASU
UR-096SU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Details Type Caster Material Mass
(kg)
Amount Of Content

1,331.27 €

13 jours 675~915Fixed Type, with One-Rack Cabinet-SUS304271 unit

1,072.19 €

13 jours 675~915Fixed Type, without Cabinet-SUS304201 unit

1,341.36 €

13 jours 750~990Mobile Type, with 1-Row Cabinet75⌀ Nylon, Urethane WheelsSUS304271 unit

1,077.24 €

13 jours 750~990Mobile, without Cabinet75⌀ Nylon, Urethane WheelsSUS304201 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Width (mm) 900 Depth (mm) 600
Uniform Load(kg) 80 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Top Plate Material SUS304 Top Panel Size(mm) 900×600 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique