Courroie sans fin【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EB76-30
EB76-100
EB76-180
EB100-30
EBB-30
EBB-60
EBB-100
EBB-150
EBB-180
EBB-240
EBB-320
EBB-600
EBB-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Particle Size
(#)
Number Contained In A Packet
(piece)

9.57 €

5 Disponible 5 jours 76533305

44.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 7653310010

7.35 €

10 Disponible 5 jours 7653318010

12.14 €

5 Disponible 5 jours 100610305

50.36 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 100915305

88.27 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1009156010

75.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10091510010

75.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10091515010

67.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10091518010

75.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10091524010

67.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10091532010

80.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10091560010

90.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10091580010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Abrasive material Alundum (alumine) (AA ou A) Features Install it on electric belt sander, etc. and use it for various applications including heavy-duty grinding and finish polishing of metals and non-iron metals. Capable of handling both dry polishing and wet polishing.
Application For removal of weld beads, deburring, removal of casting remains, removal of rough scratches, etc.

Assistance technique