Référence fabricant: LME-12
Marque: RIKEN DIAMOND INDUSTRY
Prix: 133.26 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LME-12
Product Type | Couteau en diamant | Specifications | Type sec | Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 2.6 | Hole Diameter(mm) | 30.5 |
Tip Height(mm) | 7 | Included ring bore diameter(mm) | 20,22,25.4 | Application details | Secondary concrete materials, stone materials |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à main type sec, le numéro d'article est le suivant: LME-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LME-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles