Référence fabricant: R-105LDS
Marque: RIKEN DIAMOND INDUSTRY
Prix: 57.52 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-105LDS
Product Type | Couteau en diamant | Specifications | Type sec | Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2.2 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Tip Height(mm) | 7 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 | Included ring bore diameter(mm) | 15 |
Application details | Stone, reinforced concrete, mortar, brick, block, roof tile |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise diamant RIKEN pour granit, le numéro d'article est le suivant: R-105LDS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-105LDS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles