Scie à onglet légère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HKT-305

Référence pièce
HKT-305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.14 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer Chip Cermet Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 2 The Number of Teeth(P) 60 Main Body Thickness(mm) 1.6
Threadable thickness(mm) 2.3 Blade symbol ACBn-4 Hole Diameter(mm) 25.4
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 4000 Application Light Roofing Material. Hanger Rails.

Assistance technique