Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FD38-135 |
FD-100 |
FD-122 |
FD-135A1 |
FD-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Pinhole (number) | Pinhole (diameter) (mm) | Pinhole (PCD) (mm) | Number Contained In A Packet (sheet) | Diameter of the rebar which can be cut (D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.83 € | 5 | 6 jours | 135 | 1.6 | 30 | 1.2 | 24 | 1 | 4.8 | 40 | 5 | D38 or Less | ||
71.59 € | 5 | 6 jours | 100 | 1.4 | 22 | 1.2 | 25 | 3 | 3.7 | 36 | 5 | D19 or Less | ||
75.83 € | 5 | 6 jours | 122 | 1.6 | 26 | 1.2 | - | - | - | - | 5 | D32 or Less | ||
75.83 € | 5 | 6 jours | 135 | 1.4 | 30 | 1.1 | 22.23 | 1 | 3.5 | 40 | 5 | D32 or Less | ||
84.76 € | 1 | 6 jours | 180 | 2 | 32 | 1.6 | 20 | - | - | - | - | D25 or Less |
Loading...
Work material | Barre de fer | Chip | Cermet | Application | For rebar. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles