Scie à onglet (double usage plaque de plâtre / panneau de cuisine)

Scie à onglet (double usage plaque de plâtre / panneau de cuisine)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SH-100
  • Scie à onglet (double usage plaque de plâtre / panneau de cuisine)
  • SH-125
  • SH-165

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SH-100
SH-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

36.76 €

1 Disponible 6 jours 1003213000

41.33 €

1 Disponible 6 jours 125389600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Matériau de construction Chip Carbure Blade thickness(mm) 1
Main Body Thickness(mm) 0.8 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Application Ordinary Hard Plaster Board (Super Hard), Plaster Board, Calcium Silicate Board, Gyptone, Kitchen Paneling (does not go through hollow based or metal-based)

Assistance technique