Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KTR-180
Work material | Fer + acier inoxydable | Chip | Cermet | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) | 3 | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 |
The Number of Teeth(P) | 40 | Main Body Thickness(mm) | 1.4 | Blade symbol | CB-n |
Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5500 | Application | Iron and Steel, Stainless Steel, Metal Sliding, Aluminum. Plastic, Wood, etc |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles