Scie globale pour matériau naval en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALM-100
ALM-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

61.13 €

1 Disponible 11 jours 1001.6361.213000

64.67 €

1 Disponible 15 jours 1802541.65500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminium Chip Carbure Blade symbol BC
Hole Diameter(mm) 20 Application 5000 Series Aluminum Material for Ships, 5000 Series Aluminum Material for Construction Panels/Rolling Stock/Scientific Plant Construction, Nonferrous Metals (Copper, Brass, Light Alloys, etc.)

Assistance technique