Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1P-UMD-3.2 |
1P-UMD-3.3 |
1P-UMD-4.2 |
1P-UMD-5.1 |
1P-UMD-5.4 |
1P-UMD-7 |
1P-UMD-7.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | All L (mm) | Shank Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.2 | 42 | 71 | 3.2 | |
5.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 3.3 | 45 | 73 | 3.3 | ||
6.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.2 | 54 | 83 | 4.2 | |
10.63 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 62 | 92 | 5.1 | ||
10.63 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 64 | 95 | 5.4 | ||
13.65 € | 10 | 6 jours | 7 | 73 | 105 | 7 | ||
13.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 78 | 111 | 7.5 |
Loading...
Work material | General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Content (Pcs.) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
All L(mm)
Shank Diameter (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles