Jeu de tarauds / forets à gicleur / en spirale【21 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JSD-21

Référence pièce
JSD-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

305.70 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Acier rapide Tap Type Outil associé au filetage Coating Y/N N/A
Surface Treatment Non revêtu Sales Operation Set Drill external diameter(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 piece each)
Tap (Designation) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Set Content Jet Tap: 7 pcs / Spiral Tap: 7 pcs / Pilot Hole Drill: 7 pcs Packaging Quantity(pc.) 21

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tarauds / forets à gicleur / en spirale, le numéro d'article est le suivant: JSD-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JSD-21.

Assistance technique