Jeu de forets droits【13-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D13-S
D19-S
D25-S
D100-RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drill external diameter (mm) Set Content Content (Pcs.)

77.39 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Straight Drill: 13 pcs13

128.39 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0Straight Drill: 19 pcs19

261.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0Straight Drill: 25 pcs25

848.06 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1-10 mm in 0.1 Increments / 10.9 / 11.9 / 12.9 / 10.5 to 13 mm in 0.5 IncrementsStraight Drill: 100 pcs100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
Sales Operation Set Standard JIS B4301

Assistance technique