• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque de découpe haute vitesse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS-106S
SCS-125ST
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Number of Rotation
(rpm)
Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

4.80 €

7 jours 106151.5/1.81500030Includes 2 sheetFor cutting general metal, aluminum, copper and stainless steel piping.High Quality and Made in Japan / Independent Flange Has a Unified Design (PAT.) for Reduced Idling Even When Thin4907052362437

5.48 €

7 jours 125221.3/1.61220045Includes 2 sheetFor cutting general metal, aluminum, copper and stainless steel piping.High Quality and Made in Japan / Independent Flange Has a Unified Design (PAT.) for Reduced Idling Even When Thin4907052362468

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Flat Work material General steel / Stainless Steel / Copper Material / Aluminum Abrasive material AX
Particle Size(#) 46 Hardness P Number Contained In A Packet Single Item
Maximum Circumference Speed(m/min) 4800

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique