• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coupe ondulée ultra-fine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSTWPCS-106A
SSTWPCS-106A-10P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number Contained In A Packet Reinforcement Net Features JAN Code

3.52 €

7 jours Single ItemIncludes 2 sheetThe unique flange-integrated molding (PAT.) will not idle no matter how thin / Ideal for cutting rods, and makes work quick because it does not produce many burrs4907052360532

18.27 €

5 jours 10 pcs. setIncludes 2 sheetThe unique flange-integrated molding (PAT.) will not idle no matter how thin / Ideal for cutting rods, and makes work quick because it does not produce many burrs4907052360556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Abrasive material A / WA Particle Size(#) 46 Hardness P
Outer Diameter(mm) 106 Internal Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 1.0/1.2
Maximum Circumference Speed(m/min) 4800 Maximum Number of Rotation(rpm) 14400

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique