Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KB2-105-1.8-20 |
KB2-105-2.0-20 |
KB2-125-22 |
KB2-150-22 |
KB2-185-25.4 |
KB2-200-25.4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Pcs./ Small Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 105 | 1.8 | 20 | 6 | |
92.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 105 | 2 | 20 | 6 | |
99.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 125 | 2 | 22 | 6 | |
130.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 150 | 2 | 22 | - | |
165.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 185 | 2 | 25.4 | - | |
185.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 2 | 25.4 | - |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type ondulé | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage | Tip Height(mm) | 7 | Details Type Paragraph 1 | For Carbide Materials |
Details Type Paragraph 2 | Speed/Life Balance Type | Features | Can cut rebar reinforced concrete. Dry type. | Application | Hard ceramic tiles, ceramic flame resistant materials, hard concrete, hard bricks, granite, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles