Tile 2000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T2000-105
T2000-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)

60.49 €

1 Disponible 7 jours 10520

87.99 €

1 Disponible 7 jours 12522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type ondulé Specifications Type sec
Application Carrelage Blade thickness(mm) 1.3 Tip Height(mm) 5
Details Type Paragraph 1 For precision cutting Details Type Paragraph 2 Speed/Life Balance Type Features It has a well-balanced sharpness and cutting accuracy. Dry type.
Application General tile, hard tile, hard porcelain tile, etc. Pcs./ Small Box 10

Assistance technique