Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T2000U-105 |
T2000U-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 105 | 20 | |
80.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 125 | 22 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Wheel Type | Type ondulé | Specifications | Type sec |
---|---|---|---|---|---|
Application | Carrelage | Blade thickness(mm) | 1.1 | Tip Height(mm) | 5 |
Details Type Paragraph 1 | For precision cutting | Details Type Paragraph 2 | Speed focused type | Features | Firmly stepped circuit board so thin blade cutter curves are not produced as with conventional products. Dry type. |
Application | General tile, hard tile, high quality cosmetic tile, ceramic industrial kitchen panel (not intended for plywood products) | Pcs./ Small Box | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles